1S-6560: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-6560: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1S-6560
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/4
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pipelayer
    572R, 583R

    track-type tractor
    D6R, D8R D8N, D7R

    motor grader
    160M 3 AWD 140M 3 AWD 140M 2 12M 2 160M 3 160M 2 12M 3 140M 3 12M 3 AWD

    work tool
    SNOW WING

    petroleum products
    WSP273 WSF255 WS255 XD WS255 SS WSF255 SS WS255 WSP305 WS223 XD WS223 SS WSP223 WS305 XD WS273 XD WSF223 WSF255 XD WS223 WSP255 WSF223 SS

    off-highway truck
    789D