1S-7114: PERNO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-7114: PERNO

    Número de pieza: 1S-7114
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los pernos del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 17,8
    • Altura (pulg): 0,7
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 114,3
    • Longitud (pulg): 4,5
    wheel tractor-scraper
    651, 666B, 657, 641, 651B, 641B, 660B, 657B, 666

    engine - generator set
    D399, D379B, D398B

    engine - industrial
    D398B, D348, D349, D398 D353D D353E, D379B, D353C, D399, D379

    off-highway truck
    772, 773