1S-9039: ESPACIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-9039: ESPACIADOR

    Número de pieza: 1S-9039
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espaciador de derivación de escape

    Descripción:

    • Los espaciadores son componentes importantes de las derivaciones de escape, que sirven para que los gases de escape salgan del motor de forma rápida y, así, acelerar la combustión y aumentar la potencia.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,6
    • Altura (pulg): 1,6
    • Ancho (mm): 147,3
    • Longitud (mm): 147,3
    • Longitud (pulg): 5,8
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G3516, G353D, G398 G333C, G3306, G3512, G3412, G3408, G3306B, G342C, G399, G379A, G379 G343