1S-9172: PLACA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-9172: PLACA

    Número de pieza: 1S-9172
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa del turbocompresor

    Descripción:

    • Las placas son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    track-type tractor
    D9G, D9H, D8H

    wheel tractor-scraper
    666, 657B, 631C, 637, 657, 666B

    pipelayer
    594, 594H

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    wheel dozer
    834, 824B

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D343 D348, G343, D342C

    engine - truck
    1693, 3406

    off-highway truck
    777, 768B, 776, 769B, 769

    earthmoving compactor
    825B, 826B