1T-0043: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1T-0043: COJINETE

    Número de pieza: 1T-0043
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de bolas Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 20
    • Altura (pulg): 0.36
    • Diámetro exterior (mm): 90
    • Diámetro exterior (pulg): 3.54
    • Diámetro interno (mm): 50
    • Diámetro interno (pulg): 1.97
    telehandler
    TH62, RT50, RT50SA, RT80, RTC60 TH83, RT60, RT100 TH63, TH82, TH417C, TH103, TH414C

    pipelayer
    594H, 572G, 561M, 571G, 594, 578, 561N, 583K

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C, 613G

    engine - generator set
    3512

    wheel-type skidder
    555D, 535D, 525D, 545D

    track type tractors
    D9L, D6H, D8L, D9N, D7R, D7G, D3C, D4B, D6G, D6NLGP, D4HIILGP, D5CIII, D6HIIXL, D3CIIIXL, D5TXL, D7GLGP, D4CLGP, D6HIILS, D6NXL, D3CII, D5HIILGP, D3CLGP, D6HIILGP, D5HII

    oem solutions
    CX28

    track-type tractor
    9U D7E, D6H, 7U D4B, 8U 9SU D7G, 5S 6S 8 D6D, 57H D5B, D6M 4P 128 7A 6 D6N, D4C, D6C, 7S D5H, D5C III D6N XL D4H, 153 D6E D5M 55, D8L, 9C D3B, D3C, D8N, D10N, 5A D6G2 LGP D6H XL 6A D4C III 4S 56 59 D7H, 163 4A D7R, 127 D3C II D6G, D7G2 D4H XL 5A PAT D9N, 7 58 57 D3, D7E LGP D5N 9S D6N LGP D4C II 6SU D5R LGP 5 D10R, 7SU 8SU 3 D5C PATLGP 8A 9 29 D6N OEM D5C, D6H XR D6G2 XL D6H II 56H 3P D5R2 4 D5H XL 8S D5R XL 7S LGP 58L 5P D4H III 53 10 D3C III D8R 10SU 54 D7F, 59L 59N D5C PAT 10U

    ag tractors
    75E, 35, 85E, 65D

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    track-type loader
    931C II 977 977K, 931C, 933, 931, 977L, 935C II 931B, 955H, 951, 955 935B

    track-type skidder
    D4HTSK III 54H 4P 517 D4HTSK II D5HTSK II

    motor grader
    16M, 160M, 120M, 143H, 12M, 163H NA 14M, 140M, 14L

    wheel-type loader
    930T, 930R, 962H, 930, 960F, 926, 926E, 916, 920, 950M Z 966C, 950M, 950G II 950G, 962G II G926, 962G, 936E, 962M, G916, 962K, 950H, 936, 950F II 950F, 950K, 950, G910, 962 936F, 950L, 962M Z 966R, 962L

    engine - industrial
    3512, 3176B, SPF343C

    track loaders
    939, 935C

    motor graders
    120M, 163H, 160M, 14M

    engine - truck
    3176, 3176B

    challenger
    85D, 65C, 85C, 55, 35, 85E, 65E, 45, 65, 75C, 70C, 95E, 65B, 75E, 75D, 75, 65D, MT700

    defense and federal products
    DEUCE, 30/30

    asphalt paver
    AP-655D, BG555E, BG500E, AP-1055E AP-600D, BG1055E, AS4251, AP-500E, AP-800, AS4252C AP-800B BG1000E, AP-555E AP-1000E AS4251C

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT12, IT62G, IT28, IT62H, IT62G II IT18, IT18B

    wheel dozer
    824, 824B

    wheel loaders
    IT18, 916, 962L, 910, 950G, G936, 926E, 936F, 962G, 936E, G910, 962H, 950H, 962GII, 950F, 930TII