1T-0210: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1T-0210: COJINETE

    Número de pieza: 1T-0210
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de bolas Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27
    • Altura (pulg): 1.06
    • Diámetro exterior (mm): 110
    • Diámetro exterior (pulg): 4.33
    • Diámetro interno (mm): 50
    • Diámetro interno (pulg): 1.97
    engine - generator set
    3508, 3512, 3516

    forest products
    554

    wheel-type loader
    966L, 966C, 972M, 950, 966M, 920, 930, 972L

    engine - industrial
    3512, 3516, 3508

    wheel-type skidder
    518C, 518, 528, 530B, 120C, FB518 528B

    off-highway truck
    785, 775G OEM 777B, 777F, 773G LRC 777C, 777D, 776D, 777G, 777, 776B, 775G LRC 777E, 776C, 773G OEM

    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    54 D4E

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    322-A L 215B, 231D, 225, 325 L M325D L MH 225B

    earthmoving compactor
    815, 816