1T-0334: COJINETE: BOLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1T-0334: COJINETE: BOLA

    Número de pieza: 1T-0334
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de bolas Classic
    wheel tractor scrapers
    623G, 627E, 627H, 639D, 631G, 631D, 623H, 621K, 623F, 637K, 627G, 637E, 621G, 637G, 627F, 637KLRC, 621F, 627EPP, 637DPP, 621B, 621R

    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 621E, 637D, 633C, 623H, 631G, 627B, 631E, 637K, 623K, 637E, 627F, 621F, 627E, 623K LRC 621K, 623G, 621K OEM 633D, 621S, 637, 631K, 623B, 621H, 627G, 637G, 621, 623F, 631C, 627K, 627H

    pipelayer
    561N, 561M

    wheel-type loader
    G926, 928G, 930T, 916, 926, 930R, 938F, 918F, 928F, 926E, 910, 966R, G916, 910E, 924F, 938G, 910F, G910, 950M, 962M

    wheel-type skidder
    515, 525

    track loaders
    935B, 933, 933LGP, 931BLGP

    track type tractors
    D3C, D4B, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D5CIIILGP, D5NLGP, D5MLGP, D4CII, D5MXL

    pipelayers
    561N

    track-type tractor
    D5C, D4C II D4C III 53 D3, 5A PAT D5M D5C III 3 D5N D3B, D4C, D3C, D3C III 4P D3C II 3P D5C PAT D4B, D5C PATLGP

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28F, IT18B, IT12B, IT12, IT14F, IT28B, IT18, IT24F, IT14B, IT18F, IT38F, IT28G

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RM-300, RM-350, RM500B, RM-500

    track-type loader
    931, 931B, 935C II 933, 931C II 939, 931C, 935C

    wheel loaders
    IT38G, IT18F, IT38F, IT24F, IT28, IT28G, 924F, G910, 938G, 938F, 930TII, 950M, 962M