1T-0521: RETENEDOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1T-0521: RETENEDOR

    Número de pieza: 1T-0521
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Retenedor Classic
    track-type tractor
    6 7A 56 8A 7U D6H, 153 D5B, 57H 7S D5, D8N, 163 7 6S 5A D7H, 5S 6A 6SU 8SU 7SU 5 8 55, 56H 8U

    pipelayer
    561D

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    977