+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1T-0896: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 1T-0896
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rectangular (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Forma: Rectangular
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    off highway trucks
    775E, 771D, 775GLRC, 772GOEM, 769D, 770G, 775D, 773E, 772GLRC, 772G, 772GOEMLRC, 770GOEMLRC, 773GOEM, 772, 773ELRC, 773GLRC, 773DLRC, 773F, 770GLRC, 770, 775FOEM, 773D, 770GOEM, 775F, 775GOEMLRC, 773FOEM, 773E2LRC

    wheel loaders
    990H, 988KLRC, 990KLRC, 988G, 988H, 988K, 990K, 990, 988F

    wheel dozers
    834KLRC, 834H, 844K, 844, 844H, 834G, 844KLRC, 834K

    motor graders
    24M

    compactors
    836G, 836H, 836K, 836KLRC

    articulated trucks
    735B, 740OEM, 740B, 740BEJ, 735, 740, D350E, D350EII, 740EJ, 735OEM, D400EII, D400E, D40D, D400D

    underground articulated trucks
    AD45B, AD30, AD60, AD55B, AD55