1T-1386: HORQUILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1T-1386: HORQUILLA

    Número de pieza: 1T-1386
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Horquilla: eje motriz

    Descripción:
    Con el conjunto de horquilla se acopla un componente al aspa.

    Atributos:
    Los ejes motrices Cat® se fabricaron y equilibraron para ofrecer una máxima vida útil del componente y reducir el desgaste general del tren de fuerza.

    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Horquilla Classic
    underground mining loaders
    R2900, R2900G

    pipelayers
    587R, 578

    track type tractors
    D8N, D8RLRC

    pipelayer
    583R

    track-type tractor
    D7H, 8U 8A 7S LGP 7SU 7U 57H 7S D8R 7 D8N, 8SU 7A 8