203-5492: Grupo de alternador: carga
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    203-5492: Grupo de alternador: carga

    Número de pieza: 203-5492
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Alternador de 12 voltios, 110 amperios y servicio pesado

    Descripción:
    Mediante los alternadores se suministra energía eléctrica para que funcionen los accesorios eléctricos. Los alternadores Cat® se dividen en dos categorías: con escobilla y sin escobilla.

    Atributos:
    • Reguladores de voltaje electrónico incorporados.
    • Sistema de enfriamiento de alta eficacia
    • Los alternadores con escobilla cuentan con escobillas de una pieza y resortes de presión constante que permiten que el desgaste sea parejo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Alternador de 12 voltios, 110 amperios y servicio pesado remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Con escobilla o sin escobilla: Tipo de escobilla, Tipo de escobilla
    • Marino aprobado: No, No
    • Número de polos: 16, 16
    • Salida nominal (amperios): 110, 110
    • Tipo de montaje: Carrete (58 mm), Carrete
    • Voltaje (voltios): 12
    skid steer loader
    228, 252, 287, 267, 236, 257, 226, 232, 246, 262, 277, 216, 248, 242, 247

    track-type tractor
    D3G, D5G, D4G