• \
  • Inicio
  • 208-5021: Luces de señalización LED
208-5021: Luces de señalización LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    208-5021: Luces de señalización LED

    Número de pieza: 208-5021
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de señalización LED azul de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a las máquinas antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3.69
    • Ancho (pulg): 5.46
    • Color del lente: azul
    • Descripción: indicador LED de servicio
    • Tipo de conector: conector DT flexible
    • Tipo de luz: Luces de señalización LED
    • Tipo de montaje: Rectangular
    • Voltaje (voltios): 24
    wheel dozer
    854K, 854G, 814K 844K, 8A4K 834K

    wheel-type loader
    992K, 994F, 990K, 988K, 994K 993K, 988K XE 992G, 988 XE

    off highway trucks
    785G 797B, 789D, 777G, 795FAC, 793FCMD

    wheel loaders
    993K, 992K, 994H, 994KLRC, 992KLRC, 988KLRC, 993KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    834K, 854K, 854KLRC, 844KLRC

    compactors
    836KLRC, 815KLRC, 816K, 815K

    earthmoving compactor
    836K, 816K, 815K

    off-highway truck
    789C, 773E, 777G, 775G LRC 793F AC 793D, 785C, 795F XQ 773G LRC 793F, 785D, 775G, 773D, 793F XQ 777D, 777E 785B, 775G OEM 777F, 797F, 789D, 773G, 773G OEM 793C, 795F AC 789B, 784C, 793F OEM 793F CMD