209-4579: resorte de perno en T
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    209-4579: resorte de perno en T

    Número de pieza: 209-4579
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de trabajo (pulg): 3 1/4 - 3 9/16
    • Tipo de abrazadera de manguera: resorte de perno en T
    cold planers
    PM622, PM620LRC

    wheel tractor-scraper
    657G, 621G, 633E II 637D, 637G, 637E, 657E, 631E, 621K OEM 623E, 621K, 621E, 631G, 627F, 623K, 627H, 623G, 613G, 621B, 627E, 627G, 627K, 621H

    wheel tractor scrapers
    613G, 657E, 623E, 657G, 631D, 633D, 623G, 627G, 623B, 623F, 621F, 621G, 623H, 637DPP, 657EPP, 621KOEM, 633E, 621HOEM, 621B, 621H

    motor grader
    16M3, 24M, 14M-3 16M, 16H, 16H NA

    wheel-type loader
    986K 950G II 994D, 962H, 962G II 938G II 994H, 938H, 986H, 994F, 950H

    compactors
    815K, 816K

    motor graders
    24M, 16M3, 14M3, 16H

    track type tractors
    D6T2LGP

    articulated dump truck
    740 GC 740B, 740C 740, 735 OEM 735B, 745 735C, 745C

    engine - truck
    C9

    articulated trucks
    745C, 735C, 735, 745D 740B, 740BEJ, 740OEM, 735OEM, 740CEJ, 740DEJ 740GC

    off-highway truck
    769D, 793D, 789D, 771D

    vees 27 to 32 liter
    C27

    cold planer
    PM620

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6T

    wheel dozer
    8A4K

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    off highway trucks
    789D

    wheel loaders
    950H, IT62H, 962H, 986K IT38H, 966H, IT38G, 938GII, IT62G, 950GII, 962GII, 972H

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    earthmoving compactor
    815K, 816K