209-6489: GRUPO DE RUEDA GUÍA: TRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    209-6489: GRUPO DE RUEDA GUÍA: TRA

    Número de pieza: 209-6489
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (simétrica)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 327
    • Diámetro (mm): 590
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 556
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 21,89
    • Diámetro de brida (mm): 590
    • Diámetro de la brida (pulg): 23,23
    • Diámetro del eje (mm): 53,9
    • Tamaño del perno (mm): 7/16
    • Tamaño del perno (pulg): 7/16
    • Tipo de brida: Brida central
    track-type tractor
    D5G