209-6935: GRUPO DE TANQUE: F120
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    209-6935: GRUPO DE TANQUE: F120

    Número de pieza: 209-6935
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tanque de combustible Cat®

    Descripción:
    Los tanques de combustible son recipientes ventilados donde se almacena una determinada cantidad de combustible y se extrae para hacer funcionar un motor.

    Atributos:
    Los tanques de combustible Cat® cuentan con el diseño sistemático de todas las máquinas Cat para garantizar las capacidades óptimas de seguridad y almacenamiento de combustible necesarias para maximizar la cantidad de horas que se requieren antes de realizar un nuevo rellenado.

    Aplicación recomendada:
    Los tanques de combustible Cat se diseñan con el objetivo de cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 736,6
    • Altura (pulg): 29
    • Ancho (mm): 1.066,8
    • Longitud (mm): 2.921
    • Longitud (pulg): 115
    track-type tractor
    D10T