209-7824: CONJUNTO DE NÚCLEO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    209-7824: CONJUNTO DE NÚCLEO

    Número de pieza: 209-7824
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Ancho (mm): 660,4
    • Longitud (mm): 863,6
    underground articulated truck
    AD60

    off-highway truck
    793F OEM 793D, 793F XQ 797B, 793F CMD 793F, 797