20R-0084: CONJUNTO DE BASTIDOR DELANTERO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-0084: CONJUNTO DE BASTIDOR DELANTERO

    Número de pieza: 20R-0084
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bastidor (delantero)

    Descripción:

    • Los bastidores de rodillos inferiores están soldados y tienen un diseño de sección en caja, que proporciona solidez y resistencia a la flexión sin agregar peso adicional. Los bastidores de rodillos inferiores están instalados en la parte trasera al eje de pivote, lo que permite que la parte delantera de los bastidores de rodillos inferiores oscilen o giren sobre los ejes de pivote en la sección trasera.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Bastidor de rodillos inferiores
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 558,8
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 629,9
    • Longitud (mm): 1.290,3
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.