20R-0195: GRUPO DE BLOQUES CORTOS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-0195: GRUPO DE BLOQUES CORTOS

    Número de pieza: 20R-0195
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bloque corto Reman

    Descripción:
    Los bloques cortos remanufacturados son bloques de cilindros armados, cigüeñales, paquetes de cilindros y boquillas de aceite.


    Atributos:
    Los bloques cortos Cat® Reman se desarman, se enjuagan cuidadosamente para cumplir con rígidos estándares de limpieza y se inspeccionan en un 100% para detectar fisuras, erosión u otros daños. Las cubiertas superiores de los bloques se renuevan para cumplir con las especificaciones de la fábrica. Los cigüeñales se rectifican y se pulen, y se les controla el juego axial elevado. Todos los cojinetes, los sellos, las empaquetaduras y los anillos de pistón se reemplazan por nuevas piezas Cat®. Los bloques cortos se prueban electrónicamente para asegurar una calidad constante y una larga vida útil.


    Aplicación recomendada:
    C32

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D11T, D11R

    wheel-type loader
    993K, 992K

    wheel dozer
    854K

    off-highway truck
    777B, 777D, 777C, 777F