• Inicio
  • 20R-0804: Juego de reparación del motor de titanio
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-0804: Juego de reparación del motor de titanio

    Número de pieza: 20R-0804
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de reacondicionamiento Precious Metals de servicio mediano

    Se construyó para proporcionar un reacondicionamiento fuera del bastidor completo. En el juego se incluyen las piezas principales del juego nivel Bronce más un bloque largo Reman, 6 inyectores Reman y un sensor IAP. Con el bloque largo Reman armado previamente se ahorra trabajo en el armado de la pieza.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de potencia: 230 - 300 hp, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250 - 300 hp, 0, 0, 230 - 250 hp, 230 - 275 hp
    • Modelo del motor: 3126E
    • Número de serie del motor: 0, HEP1 - 07679, HEP7580 - 14785, HEP14586 - UP