20R-0864: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-0864: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 20R-0864
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3
    • Ancho (mm): 139,7
    • Longitud (mm): 375,9
    • Longitud (pulg): 14,8
    off-highway truck
    785D

    engine - industrial
    3512C

    expanded mining products
    MD6540C

    oem solutions
    CAT WDS