20R-1273: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-1273: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 20R-1273
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3.0
    • Ancho (mm): 139,7
    • Longitud (mm): 375,9
    • Longitud (pulg): 14,8
    engine - industrial
    3512B