20R-1278: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-1278: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 20R-1278
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3.0
    • Ancho (mm): 139,7
    • Longitud (mm): 375,9
    • Longitud (pulg): 14,8
    engine - generator set
    3512B, 3516B, 3508B, PM3512 PM3516, PP3516 PM3508

    petroleum products
    3512B, 3516B, 3508B, PM3512 PM3516, PP3516 PM3508

    engine - industrial
    3512B, 3516B, 3508B, PM3512 PM3516, PP3516 PM3508