• Inicio
  • 20R-1446: Juego de reconstrucción del motor platino
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-1446: Juego de reconstrucción del motor platino

    Número de pieza: 20R-1446
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juegos de reconstrucción de motores Precious Metal™ para máquinas

    Es una opción más completa de reconstrucción del motor, con la que se maximiza la incorporación en la segunda o la tercera vida útil del motor. En el juego se incluye el juego nivel Bronce, 6 paquetes de cilindros Cat Reman, 6 inyectores Cat Reman, una culata de cilindro completa Cat Reman, una bomba de agua y una bomba de aceite. Con la culata de cilindro y los paquetes de cilindro armados previamente Reman se ahorrarán horas de trabajo adicionales en la reconstrucción del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Configuración del motor: 6N-3055, 6I-2965, 6C-3458, 6C-2471, 7.00E-82, 9Y-1719, 9Y-1719, 6N-3055, 7.00E-82, 6C-3458, 6I-2965, 6C-2471
    • El juego de bronce contiene: incluye regulador de temperatura, filtro de combustible, filtro de aceite, manguera, placa de tope, resorte, empaquetaduras, sellos anulares, sellos, tapones, anillo de retención, pernos, tuercas, arandelas, cojinetes, trabas, prisioneros, abrazaderas, espaciadores y conjunto de respiradero. Incluye conjunto de rejilla, según sea necesario., 0
    • El juego de platino agrega: 6 paquetes de cilindros Cat Reman, 6 inyectores o boquillas de combustible Cat Reman y una culata de cilindro, una bomba de agua y una bomba de aceite Cat Reman completas, 0
    • Modelo de ventas de la máquina: 966E, 966F, 966F, 966E
    • Modelo del motor: 3306, 3306
    • Prefijo de serie de la máquina: 8BG, 4YG, 9YJ, 1SL, 9YJ, 8BG, 3XJ, 99Y, 94X, 3XJ, 94X, 4YG, 1SL, 99Y