20R-1942: CONJUNTO DE BOQUILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-1942: CONJUNTO DE BOQUILLA

    Número de pieza: 20R-1942
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Boquilla de inyección de combustible remanufacturada

    Descripción:
    •   Las boquillas de inyector de combustible son un componente fundamental del sistema de inyección de combustible: gracias a estas, es posible obtener una combustión perfecta, emisiones precisas y economía de combustible, lo que asegura un óptimo rendimiento del motor.
    Atributos:
    •   Las piezas Cat® Reman presentan el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos a una fracción del costo y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pulg): 1.5
    • Ancho (mm): 38,1
    • Longitud (mm): 221,0
    • Longitud (pulg): 8,7
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.