20R-2051: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-2051: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 20R-2051
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:
    •   Con los inyectores de combustible es posible proporcionar la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.
    Atributos:
    •   Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos a una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pulg): 5,1
    • Ancho (mm): 121,9
    • Longitud (mm): 223,5
    • Longitud (pulg): 8,8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.