20R-2476: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-2476: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 20R-2476
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:
    •   Con los inyectores de combustible es posible proporcionar la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.
    Atributos:
    •   Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos a una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Inyector de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pulg): 5,1
    • Ancho (mm): 121,9
    • Longitud (mm): 223,5
    • Longitud (pulg): 8,8
    asphalt paver
    BG1055E, AP600F, AP655F, AP-1055E AP-1000E BG1000E

    track-type tractor
    D6K2, D6K2 LGP D6K2 XL

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS-64B CS-74B CS-78B CP-56B CS-56B CP-68B CP-74B CS-76B CS-66B CS-68B

    engine - generator set
    C4.4, C4.4XQ100

    wheeled excavator
    M323F

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    966F, 972G, 966G, 966D, 962K, 950K, 966F II 966E

    forest products
    573C, 2670C, 2384D, 563C, 579D, 2570C, 559D, 2484D

    engine - industrial
    C4.4, C7.1

    excavator
    329E L 324E L 323F SA 329E, 324E LN M315F, 325F 325F LCR