20R-2478: GRUPO DE INYECCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-2478: GRUPO DE INYECCIÓN

    Número de pieza: 20R-2478
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:
    •   Con los inyectores de combustible es posible proporcionar la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.
    Atributos:
    •   Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos a una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Inyector de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pulg): 5,1
    • Ancho (mm): 121,9
    • Longitud (mm): 223,5
    • Longitud (pulg): 8,8
    material handler
    MH3024, MH3026, MH3037, MH3022

    asphalt paver
    AP-1000F AP-1055F

    track-type tractor
    D6N XL D6K2 XL D6N LGP D6N OEM D6N, D6K2 LGP

    wheeled excavator
    M320F, M322F, M318F

    wheel-type loader
    950M, 924K, 950M Z 938M, 930M, 926M, 962M, 938K, 950 GC 962M Z 930K

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    forest products
    2484C, 579C, 558 2670D, 559C, 563D, 548 2384C, 2570D, 573D

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 525D, 535D

    engine - industrial
    C7.1, C6.6

    excavator
    320E, 320E L 330F, 323F 320E RR 320E LRR M318F, 330FMHPU 326F, 323F L 558 335F LCR 538 330F LN 326F L

    earthmoving compactor
    815K, 816K