20R-0116: GRUPO DE MOTOR DE PSTN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-0116: GRUPO DE MOTOR DE PSTN

    Número de pieza: 20R-0116
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Motor de pistones axiales Cat® Reman de desplazamiento variable

    Descripción:
    Con los motores hidráulicos es posible convertir la presión y el flujo hidráulicos en par.


    Atributos:
    Los motores hidráulicos están diseñados específicamente para funcionar en los sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto al rendimiento, la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación y la productividad de las máquinas. Con las piezas Cat® Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.


    Aplicación recomendada:
    Los motores hidráulicos están diseñados con el objetivo de cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Pistón axial de desplazamiento variable del motor
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 12,00
    • Longitud (pulg): 23,00
    pipelayer
    PL61 PL87 PL83 PL72

    track-type loader
    953D

    track-type tractor
    D6K2 D6K LGP D6K2 XL D6K2 LGP D6K D6K XL