20R-0957: GRUPO DE ALTERNADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    20R-0957: GRUPO DE ALTERNADOR

    Número de pieza: 20R-0957
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Alternador de 24 voltios, 115 amperios y servicio pesado remanufacturado

    Descripción:
    Mediante los alternadores se suministra energía eléctrica para que funcionen los accesorios eléctricos. Los alternadores Cat® están divididos en dos categorías: con escobilla y sin escobilla.


    Atributos:

    • Reguladores de voltaje electrónico
    • incorporados
    • Sistema de enfriamiento de alta eficiencia
    • Los alternadores con diseño sin escobilla poseen tolerancias de espacio de aire más ajustadas y un sellado superior para proporcionar más vida útil en entornos con polvo y suciedad.


    Con las piezas Cat Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    24 Volt 115 Amps Heavy Duty Alternator
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Con escobilla o sin escobilla: Tipo de escobilla, Tipo de escobilla
    • Marino aprobado: No, No
    • Número de polos: 12, 12
    • Salida nominal (amperios): 115, 115
    • Tipo de montaje: SAE J180, SAE J180, SAE J180
    • Voltaje (voltios): 24
    wheel-type loader
    962H, 986H, 950H, 980H

    motor grader
    160K, 12K, 120K, 140K 2 140K, 120K 2

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    engine - generator set
    C13 XQ375 XQ425

    off-highway truck
    773E

    excavator
    329D, 330 GC 324D L 329D L 330

    track-type tractor
    D6R STD D7R XR D7R LGP D7R, D6R, D6R XL