212-6934: Resorte de perno en T
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    212-6934: Resorte de perno en T

    Número de pieza: 212-6934
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de trabajo (pulg): 2 5/16 - 2 5/8
    • Tipo de abrazadera de manguera: resorte de perno en T
    forwarders
    584HD

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C, 613G

    pipelayer
    PL61

    wheel tractor scrapers
    613G, 613CII

    motor grader
    120M 2

    forest products
    584, 584HD

    wheel-type loader
    966F II 962 972G, 962M, 966E, 966G, 950H, 950M, 988K, 962H, 950L, 962L, 938H, 962K, 950K, 950 GC 962M Z 950M Z 988 XE 988K XE 966F, 966D

    track loaders
    963

    motor graders
    120M2AWD, 120M2

    compactors
    836K, 836KLRC, 816K, 815KLRC

    off-highway truck
    797F

    track-type tractor
    D3K2 LGP D5K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL D6K2, D3K2 XL

    wheel dozer
    834K

    track-type loader
    963K

    backhoe loaders
    422E, 428E

    wheel loaders
    950H, 950K, IT38H, 966F, 962M, IT62H, 962K, 950M, 988K, 962H, 966FII, 962MZ

    backhoe loader
    442E, 432E, 444E, 434E, 422E, 428E

    wheel dozers
    814K

    earthmoving compactor
    815K, 836K, 816K