• Inicio
  • 212-9347: Luces de halógeno resistentes a impactos de 3" × 3"
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    212-9347: Luces de halógeno resistentes a impactos de 3" × 3"

    Número de pieza: 212-9347
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena de 12 voltios estilo reflector de amplio alcance

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • No. de pieza del lente: 202-6614, 0
    • No. pieza de bombilla: 9W-0607, 0
    • Patrón de lente: 0, reflector de gama amplia
    • Tipo de conector: integral DT, 0
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas, 0
    • Tipo de montaje: vertical, 0
    • Voltaje: 0, 12 voltios