214-4501: Anillo sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    214-4501: Anillo sello

    Número de pieza: 214-4501
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de sello de dos piezas

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 3
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,12
    • Ancho de sección transversal (mm): 6
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,24
    • Diámetro interno (mm): 89
    • Diámetro interno (pulg): 3,5
    • Material: Aleación de acero, Alloy Steel
    forest products
    548

    excavator
    320D2 L 323D2 L 326D2, 320D, 320D2, 538 320D RR 320C, 320D L 326D2 L 320D2 FM 324D, 320D LRR 320D FM 320C L 320C FM 326F, 324E L 323D L 324D L 320E L 326F L