214-6613: Individuales fraccional Sockets, 1/4 a través de 1 1/2 pulgadas de mando
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    214-6613: Individuales fraccional Sockets, 1/4 a través de 1 1/2 pulgadas de mando

    Número de pieza: 214-6613
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (mm): 95,3
    • Longitud (pulg): 3,8
    • Tamaño (mm): 47,625
    • Tamaño (pulg): 1 7/8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.