214-6630: Cubo (mando de 3/8 pulg)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    214-6630: Cubo (mando de 3/8 pulg)

    Número de pieza: 214-6630
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Chrome
    • Descripción del material: Steel
    • Longitud (mm): 27,8
    • Longitud (pulg): 1,1
    • Longitud total (mm): 27.8
    • Longitud total (pulg): 1.09
    • Tamaño (mm): 16,0
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.