214-6635: Tomacorriente
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    214-6635: Tomacorriente

    Número de pieza: 214-6635
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cubo métrico Cat® (10 mm) (mando de 3/8 pulg) (6 puntas) (Profundo)

    Descripción:
    Los cubos Cat se acoplan con herramientas de mando Cat compatibles o con adaptadores que se usan para mantenimientos de rutina y para ajustes en espacios reducidos.

    Atributos:
    • Cubo de 6 puntas y de 10 mm
    • Longitud profunda
    • Mando cuadrado de 3/8 pulgadas
    • Acabado cromado

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Cromo
    • Descripción del material: Acero
    • Longitud (pulg): 2,1
    • Longitud total (pulg): 2,12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.