+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    214-6915: CUBIERTA: COMPRESOR

    Número de pieza: 214-6915
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, los cuales permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 177,8
    • Ancho (mm): 236,2
    • Longitud (mm): 363,2
    chal
    65B, 65C, 65D, 65

    exc
    350

    adt
    D250E, D250E II D300E II D300E

    ieng
    3306B 3306

    wts
    637E, 615C, 627E, 627F, 627B, 637D, 615C II 637G, 615, 627G, 611

    epg
    3306B 3306

    wtl
    972G, 966G