214-7318: Juego de herramientas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    214-7318: Juego de herramientas

    Número de pieza: 214-7318
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Juego de herramientas manuales Cat® (40 herramientas)

    Descripción:
    Conjunto de herramientas utilizado para realizar operaciones de mantenimiento y ajuste de rutina.

    Atributos:
    • 40 herramientas manuales
    • Destornillador plano de 3/8 pulgada
    • Llaves combinadas comunes en mm de 16 a 36
    • Llave de extremo abierto de 41 mm
    • Llave de combinación de 1-1/2 pulgada
    • Llave mordaza ajustable 1-5 / 16 pulgadas, 12 pulgadas
    • Llaves hexagonales comunes en mm de 4 a 14
    • Llave hexagonal de 5/8 pulgadas
    • Cubos de unidad en tamaños comunes en mm, ranura de 1/2 pulgada con 12 puntos, de 16 a 30
    • Cubos de impacto de unidad en tamaños comunes en mm de 1/2 pulgada con 6 puntos, de 10 a 13
    • Cubos Torx T30 y T50 3/8 de unidad cuadrada
    • Trinquete reversible de 1/2 pulgada
    • Extensión de unidad cuadrada de 5 x 1/2 pulgada
    • Barra dislocadora con cabezal giratorio de 16 pulgadas
    • Martillo de bola de 2 lb
    • Pinza de deslizamiento, llave de correa, barra de empuje, pistola de engrase y calibre de láminas
    • Caja de herramientas de acero con parte superior chata y bandeja

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.