214-7349: Llaves dinamométricas de tipo clic
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    214-7349: Torque Wrench

    Número de pieza: 214-7349
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Click Type Torque Wrench (1/2 in Square Drive)

    Description:
    Cat torque wrench is designed to apply precisely specific torque on nut, bolt or screw using various measuring systems and torque application methods.

    Attributes:
    • Steel click type, 1/2 inch square drive torque wrench
    • Micrometer handle style adjustment
    • Torque works in both clockwise and counter-clock wise direction
    • Comes with certificate of calibration

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Steel
    • Estilo: B
    • Incrementos (pie-lb): 1,0
    • Longitud (pulg): 18,5
    • Longitud total (pulg): 18.5
    • Mando (pulg): 1/2
    • Notas: Caja incluida
    • Precisión: ±6 %
    • Rango de par (pie-lb): 20 to 150
    • Rango de par máx. (pie-lb): 150,2
    • Rango de par mínimo (pie-lb): 20,0
    • Tipo de cabeza: Trinquete fijo
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.