+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    214-7855: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 214-7855
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    fp
    TK370, TK732, TK722, 532, 533 TK371, 1290T, 1190T, TK381, 522, TK380, 543, HA770, HA870, HA771, HA871