215-3030: Conjunto de montaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    215-3030: Conjunto de montaje

    Número de pieza: 215-3030
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de dos piezas son extremadamente versátiles y están disponibles en diseños simétricos (dos montajes) y no simétricos ((montaje más plataforma)). Se instalan en una perforación en una placa de soporte y se empernan mediante un manguito central, que puede estar adherido o suelto.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de dos piezas se ajustan a la aplicación específica a través de una composición de caucho y una geometría de diseño. Normalmente, los montajes están previamente comprimidos para ofrecer una vida de servicio prolongada.

    Aplicaciones:
    Los montajes de dos piezas se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, incluidos los motores, las transmisiones, los sistemas de postratamiento, los sistemas electrónicos, las cabinas y los sistemas de HVAC, los componentes hidráulicos y las estructuras.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de montaje (pulg): 1.5
    • Diámetro externo de la cabeza (pulg): 3,73
    • Diámetro externo piloto (pulg): 2,23
    • Diámetro interno (pulg): 0,87
    • Grosor de la cabeza (pulg): 1,13
    • Manguito protegido:
    • Tipo de montaje: Dos piezas: simétrico
    forest products
    TK370, 533 TK380, TK371, HA870, 543, TK381, HA871, HA771, HA770