215-4722: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    215-4722: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 215-4722
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel-type loader
    962G II 950G II 938G II

    forest products
    TK721, TK722, 1090, 2390, 1190T, 532, 521, 522, 511, 2491, 1290T, 2391, TK711, 2290, 1190, TK732