215-4723: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    215-4723: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 215-4723
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheeled excavator
    M320D2, M318F, M316F, M316D, M315D2, M315D, M318D, M314F, M320F, M313D

    wheel-type loader
    938G II

    excavator
    M317F