215-9209: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    215-9209: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 215-9209
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    asphalt paver
    AP655F, AP600F, SE50 V AP500F, AP555F, SE60VT XW SE50 VT AP655F L

    paving compactor
    PS-150C, PS-360C, PS-200B, PS-150B

    wheeled excavator
    M322D MH M318D MH M322D2 MH M324D2 MH

    wheel-type loader
    930G

    off-highway truck
    794 AC