219-0313: resorte de perno en T
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    219-0313: T-Bolt Spring

    Número de pieza: 219-0313
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de trabajo (pulg): 6 1/8 - 6 7/16
    • Tipo de abrazadera de manguera: resorte de perno en T
    earthmoving compactor
    836H, 825K, 826K, 825H, 836K, 826H

    wheel-type loader
    988K, 980H, 992K, 988 XE 990K, 988K XE 988H

    challenger
    75E, 65E

    wheel dozer
    854K, 844K, 824H, 834K, 824K, 834H

    off-highway truck
    797F, 775B, 773D, 773E, 795F XQ 773B, 795F AC

    pipelayer
    PL83, PL87

    track-type tractor
    D8T, D10T