219-3400: BUCKET-CORAL, 18
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    219-3400: BUCKET-CORAL, 18", 3.4 CFT

    Número de pieza: 219-3400
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    • Ancho (mm): 457
    • Base Edge Thickness: 1
    • Base Edge Thickness: 25
    • Capacidad nominal (L): 96
    • Diámetro del pasador (mm): 45/50
    • GET estándar: 208-5245
    • Grosor de la cuchilla de la base (mm): 25
    • Grosor de la cuchilla de la base (pulg): 1
    • Heaped Capacity: 324.1
    • Heaped Capacity: 147
    • Interfaz de la máquina: CON PASADOR TRASERO (SUJETAPASADOR)
    • Levantamiento copy: 457.0
    • Modelo compatible: 415F2 IL, Inclinación sencilla de Cargador Industrial 415F2, Inclinación sencilla 415F2 IL, Inclinación sencilla 415F2, 415F2, Inclinación sencilla 416F2, 416F2, 420F2, Inclinación sencilla 420F2, 420F2 Parallel Lift, 420F2 IT, Inclinación sencilla 430F2, 430F2, Levantamiento paralelo 430F2, 430F2 IT
    • Número de dientes: 6
    • Peso (kg): 147
    • Peso (lb): 324
    • Radio de la punta (mm): 855
    • Radio de la punta (pulg): 33,7
    • Sistema hidráulico de la máquina: AUXILIAR DELANTERO, SIN AUXILIAR DELANTERO/SIN AUXILIAR TRASERO, AUXILIAR DELANTERO/AUXILIAR TRASERO, SIN AUXILIAR DELANTERO, SIN AUXILIAR DELANTERO/AUXILIAR TRASERO, AUXILIAR DELANTERO/SIN AUXILIAR TRASERO
    • Tipo de cucharón: coral
    • Tipo de máquina: retroexcavadora cargadora
    • Width: 18.0
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.