+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    219-6485: Luces de halógeno resistentes a impactos de 3" × 3"

    Número de pieza: 219-6485
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena de 24 voltios estilo reflector de amplio alcance

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Patrón de lente: reflector de gama amplia
    • Tipo de conector: integral DT
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas
    • Tipo de montaje: vertical
    • Voltaje (voltios): 24
    mex
    308D

    rrss
    RM500B

    cold
    PM620, PM822 PM622, PM825 PM820

    whex
    W345C MH

    pneumatic tired compactors
    CW34LRC

    fp
    579C, TK751 2384C, 521B, 511, 2290, 2384D 541 2 1190 2484C, 2391, 2491, 1190T, 1290T, TK741 2590, 559D 522, 1390, TK752, TK732, 1090 552 2 521, TK711, 552, 532, 541, 2390, 579D, TK722, 522B, 559C, 551, 2484D TK721

    emac
    C4.4

    it
    IT62G II IT62H

    compactors
    825K, 826K

    drll
    MD6250 MD6310

    wtl
    980G II 972K, 966M, 980K HLG 972H, 966G II 972M, 950K, 966H, 986H, 980H, 962H, 962K, 993K, 950G II 966K, 950H, 950M, 962G II 966K XE 972G II 962M, 980K, 966M XE 980M, 972M XE 992K, 982M

    comp
    CS74B, CS-76 CS78B, CS54B, CW-34 CP54B, CS64B, CS68B, CP-54 CS56B, CP76B, CP56B, CS-54 CP68B, CP-64 CP-56 CP-44 CS79B, CP-74 CS-74 CP74B, CW34, CS-64 CS-56 CP-76 CS-44

    exc
    330D MH 345C MH 568 FM 325D MH 330D FM 325D FM 568 FM LL 325D FM LL M325D L MH 345C

    ttt
    D9T, D7E, D10T, D10T2, D7E LGP

    wts
    627K LRC 621H, 627G, 657G, 637G, 631G, 621G, 621K OEM 623K LRC 621K, 627K, 627H, 623K, 623H, 623G

    wtt
    854K

    off highway trucks
    797B

    mg
    120K, 160K, 140K, 12K, 120K 2 140K 2

    wheel loaders
    982M, 950M, 972M, 962M

    oht
    777F, 785D, 793C, 772, 789D, 795F AC 777G, 793D, 793F AC 785C, 770G, 797F, 770G OEM 784C, 772G, 793F XQ 793F OEM 793F, 789C, 797, 795F XQ 777E 772G OEM 793F CMD 775F, 770, 773F

    wheel dozers
    834K, 824K