220-0738: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-0738: Sello

    Número de pieza: 220-0738
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 2,5
    • Descripción del material: El caucho de EPDM expandido (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual se necesita una resistencia superior a las condiciones climáticas y una resistencia leve al aceite.
    • Material: EPDM: caucho expandido
    • Tipo de diseño: D simple: perfil
    wheel-type loader
    938K 924K 930K 930M 938M 926M

    backhoe loader
    442E 444E 416E 427F2 422E 420E 426 F2 432E 415F2 416F 420F2 450E 430F 428E 428F2 432F 420F 434F2 430E 430F2 444F2 440 434F 434E 414E 428F 416F2 450 432F2 444F 450F 422F 422F2 415F2 IL

    mini hydraulic excavator
    301.8 301.7CR 301.6 302CR 301.5