220-8710: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-8710: Sello

    Número de pieza: 220-8710
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 1,25
    • Diámetro interno (pulg): 0,92
    • Grosor del acero (pulg): 0,13
    • Material: Caucho o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    wheel-type loader
    906 902

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32

    engine - industrial
    C32

    marine products
    C32