220-9084: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-9084: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 220-9084
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador (pasador vertical) Empotrable Central K80

    Descripción:
    El Adaptador Empotrable Central K80 se ajusta a una cuchilla de la base de 36 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: K80
    material handler
    MH3024 MH3022

    wheeled excavator
    M322F M322D2 M322D MH M322C M318C M320D2 M320F M322D M318F M316F M316C M322D2 MH M316D M315C M318D MH M318D M315D M318C MH M317D2 M324D2 MH

    excavator
    315D L 320D 316F L 318D2 L 322C 318F L 318E L 320D LRR 318C 320C 323D L 320D2 L 320D LN 323E LN 320E 320D L 312D 352F 323E L 320 323D LN M317F 323E SA 320F L 318B 320 GC 320E LRR 323D 315F LCR 340F L LRE 325F 312D L 318B N 320D2 GC 316E L 336D L 323F 323D S 323D SA 319C 325F LCR 319D 324D L 318D2 320D2 323D2 L 315C 319D LN 323F L 320D RR 320E L 340 340F M318F 322B L 320E LN 311D LRR 314E CR 319D L 345C L

    work tool