220-9085: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-9085: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 220-9085
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador (pasador vertical) Empotrable Derecho K80

    Descripción:
    El Adaptador Empotrable Derecho K80 se ajusta a una cuchilla de la base de 36 mm con una corona cónica de 22,5 grados, ángulo de desconexión de 4 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: K80
    wheeled excavator
    M322C M315C M316C M318C MH M322D M318D M315D M316D M318C M318D MH M322D MH

    excavator
    320D L 315C 320C 315D L 318C 323D SA 320D 323D L 323D S 322C 319D 324D L 319D LN 323D LN 322B L 345C L 320D LN 320D LRR 319C 323D 319D L 336D L